??
Seleção de modelos em CAD
K0164.3100X10
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0164 - Handwheels disc with revolving grip
Bill of material
K0164.3100X10
BESTKIPP
Order No.
K0164.3100X10
FORM
Form
E
AUSF
version
mit Passbohrung
GR
size
1
D1
diameter
100 mm
D2
borehole
10 H7 mm
D3
diameter
22 mm
D4
diameter
20 mm
D6
distance
79 mm
D7
thread
M 6 mm
D8
diameter
29 mm
H
borehole depth
0 mm
H1
depth
9 mm
H2
distance
8 mm
L1
Length
29.5 mm
L2
width
19.0 mm
L3
width
39 mm
L4
width
54.7 mm
GEW
Approx. weight
0.2430 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
39269099
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245070268
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Visualização
3D
Dimensão
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions